STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG

    STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG

    Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216
    Spesifikasjon
    • Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216 230 V~, 50 Hz, 4 W, IP44. Specchio contenitore 500x700x151 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.K2666
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-02-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)151
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)16
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Tyskland