Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Shower screens
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
T2374
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Shower enclosures
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-08-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1850
Bredde (mm)
895
Dybde (mm)
895
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.it
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.it
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Nettovekt (kg)
29.15
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Shower screens
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower enclosures
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-tittel
Showers
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Last ned
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Last ned
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Last ned
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Last ned
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Last ned