Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/ce83fb74-a2ad-45bf-9c6d-f46053b37063
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
T2380
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Shower enclosures
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-05-15
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1850
Bredde (mm)
900
Dybde (mm)
901
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.it
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.it
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Nettovekt (kg)
34.1
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower enclosures
Tilgjengelighet etter region
Europa
Belgia
Frankrike
Hellas
Italia
Storbritannia
Tyskland
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Last ned
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Last ned