Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
T2981
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Counter top wash basins
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-17
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
130
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
400
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.com
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.com
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.com
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.com
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Nettovekt (kg)
11
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 beskrivelse
Counter top wash basins
Tilgjengelighet etter region
Europa
Bulgaria
Italia
Spania
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Last ned
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Last ned
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Last ned
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Last ned
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Last ned