Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Hjemmeside
Kategorier
Belysning
Veggmontert
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
T3189
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-12-05
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.it
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.it
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Nettovekt (kg)
0.1
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Belysning - Veggmontert
IFC-klassifisering
Lampe
UNSPSC-navn
Projection lamps
UNSPSC-kode
45111602
Uniclass 2015 kode
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 beskrivelse
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 kode
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-35 45 15
OmniClass-tittel
Lamps
Tilgjengelighet etter region
Europa
Italia
Lignende produkter
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Last ned
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Last ned
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Last ned
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Last ned
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Last ned
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Last ned