M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    Spesifikasjon
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3351
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)26
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)7.65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Bulgaria
    Frankrike
    Italia