Conca New consolle basin 80 NTH OF GR
Conca New consolle basin 80 NTH OF GR

    Conca New consolle basin 80 NTH OF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm with overflow,without tap hole. Fixedup.White Finish
    Spesifikasjon
    • Rectangular washbasin 800 mm for countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3828
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeWash-Basin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)160.7
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)21.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-tittelSurface Water Retention Basins

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Bulgaria
    Frankrike
    Hellas
    Italia
    Polen
    Russland
    Storbritannia
    Tsjekkia
    Tyskland