Conca MIRROR SQUARED  80 BLK
Conca MIRROR SQUARED  80 BLK

    Conca MIRROR SQUARED 80 BLK

    800 x 800 mm Square-Mirror with black aluminum outer frame (195x195x37)
    Spesifikasjon
    • Square mirror, 800x800 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3966
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBathroom_Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)9.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Bulgaria
    Frankrike
    Hellas
    Italia
    Polen
    Russland
    Storbritannia
    Tsjekkia
    Tyskland