Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/f6f60c33-6034-4f35-ad5c-d2f518d792ea
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Lagring
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Round-Mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round-MirrorAmbient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
T4131
Produktfamilie
CONCA
Produktgruppe
Bathroom_Furniture
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-12-04
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
60
Bredde (mm)
650
Dybde (mm)
650
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Monteringsanvisning
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Teknisk beskrivelse
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Nettovekt (kg)
9.8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Lagring
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
ETIM-kode
EG017960
ETIM-navn
Furniture
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 kode
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Furniture
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-tittel
Bathroom Cabinets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Bulgaria
Frankrike
Hellas
Italia
Polen
Russland
Storbritannia
Tsjekkia
Tyskland
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Last ned
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned