Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Spesifikasjon
    • Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4133
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBathroom_Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Nettovekt (kg)19.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Bulgaria
    Frankrike
    Hellas
    Italia
    Polen
    Russland
    Storbritannia
    Tsjekkia
    Tyskland