Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Countertop washbasin, 450 mm, without Tap hole or overflow, Grinded bottom side
    Spesifikasjon
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4400
    • ProduktfamilieLinda-X
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)390
    • Bredde (mm)460
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)9.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCatchbasins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-tittelSurface Water Retention Basins

    Tilgjengelighet etter region

    Europa