I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM

    I.life  walk-in panel 1200 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Spesifikasjon
    • I.life  walk-in panel 1200 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4873
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeShower Enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2002
    • Bredde (mm)1154
    • Dybde (mm)16
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Nettovekt (kg)52
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010034
    • ETIM-navnCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-kode30181507
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Bulgaria
    Frankrike
    Hellas
    Italia
    Nederland
    Polen
    Russland
    Storbritannia
    Tsjekkia