I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM

    I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM

    I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Spesifikasjon
    • I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4875
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeShower Enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2006
    • Bredde (mm)1003
    • Dybde (mm)13
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Nettovekt (kg)44
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010034
    • ETIM-navnCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-kode30181507
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Bulgaria
    Frankrike
    Hellas
    Italia
    Nederland
    Polen
    Russland
    Storbritannia
    Tsjekkia