IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Spesifikasjon
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5724
    • Produktfamiliei.Life O
    • ProduktgruppeToilet Seat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)45
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)435
    Relatert
    • HovedmaterialeDuroplast
    • Designet iItalia
    • Nettovekt (kg)2.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett-sete
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011196
    • ETIM-navnToilet seat
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
    • OmniClass-tittelWater Closet Seats

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika