Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Speil
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
T7861
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-04-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
650
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
150
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.it
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.it
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Nettovekt (kg)
10.41
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Speil
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathroom mirrors
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Italia
Tyskland
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Last ned
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Last ned
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Last ned
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Last ned
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Last ned