MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1700 mm, Left Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Spesifikasjon
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1700 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T9667
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)1700
    • Dybde (mm)90
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)69
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers