BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    Spesifikasjon
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.U8419
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom cupboards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)246
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)503
    Lenker
    Relatert
    • Nettovekt (kg)13.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-21 19 00
    • OmniClass-tittelCasework

    Tilgjengelighet etter region

    Europa