CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Spesifikasjon
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7023
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)215
    • Dybde (mm)345
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)2.33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets