JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    Joy Neo Diverter 3/4 built-in square, kit 2 (like A3454), based on A2391NU or A2393NU.
    Spesifikasjon
    • • Cylindrical handle without button. • Square metal escutcheon without logo. • Function part to be used based on existing kit 1 versions • Usable with kit 1 A2391NU• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7568
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)56
    • Bredde (mm)140
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)0.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika