JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Single Lever Bath & Shower Mixer built-in kit 2 / A1000NU.
    Spesifikasjon
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7374AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11) • Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7622
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)215
    • Bredde (mm)172
    • Dybde (mm)180
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets