DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar)
    Spesifikasjon
    • DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technology, SmartShine
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7933AA
    • ProduktfamilieDOREA
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)192.5
    • Bredde (mm)163
    • Dybde (mm)76
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iItalia
    • Nettovekt (kg)0.94
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa