Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Spesifikasjon
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.B9449
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)238
  • Bredde (mm)88
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Nettovekt (kg)0.56
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-tittelShower Head Fixtures