Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Single lever basin mixer slim no waste -
    Spesifikasjon
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BC765
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBASIN MIXER
    • Utgivelsesdato2020-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)72
    • Bredde (mm)185
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets