JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Spesifikasjon
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BD170
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)55
    • Bredde (mm)110
    • Dybde (mm)285
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)0.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika