CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Shower Mixer Exposed 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Spesifikasjon
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons Comply with EN817 Shower mixer exposed
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BD250
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMixer taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)185
    • Dybde (mm)190
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.59
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa