DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste
    Spesifikasjon
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BD742AA
    • ProduktfamilieDOREA
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-06-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)159
    • Bredde (mm)47
    • Dybde (mm)144
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iItalia
    • Nettovekt (kg)1.15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets