CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Spesifikasjon
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0296
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeWASHBASIN
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)160
    • Bredde (mm)540
    • Dybde (mm)380
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)12
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins