BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 av 5 stjerner4.4(38 anmeldelser)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    Spesifikasjon
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0573
    • ProduktfamilieOTHER
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)440
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Sekundært materialeLaminat
    • Nettovekt (kg)22.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets