CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Spesifikasjon
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0818
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBASIN UNITS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)630
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)27
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
    • OmniClass-nummer23-31 17 11
    • OmniClass-tittelShower Compartments