Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Spesifikasjon
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E3242
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom integrated furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-01-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)501
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)441
    Relatert
    • Nettovekt (kg)23.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • OmniClass-nummer23-31 17 11
    • OmniClass-tittelShower Compartments