CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    Spesifikasjon
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E5049
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCounter top wash basins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)175
    • Bredde (mm)620
    • Dybde (mm)410
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)7.32
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks