CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    Connect-Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm
    Spesifikasjon
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E8040
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaths
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)165
    • Bredde (mm)430
    • Dybde (mm)430
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Nettovekt (kg)9.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa