OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Oleas™ P2 Flush Plate available in three different finishes, White, Chrome and Matt Chrome
    Spesifikasjon
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.R0119
    • ProduktfamilieOleas
    • ProduktgruppeFLUSH PLATE
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)98
    • Bredde (mm)260
    • Dybde (mm)188
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-tittelFlushing Gates

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika