ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Spesifikasjon
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T2813
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBidets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-02-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)540
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)20.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets