Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Cube Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Spesifikasjon
    • Blend Cube Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White finish
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3688
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeWC Bowls
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-04-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)560
    • Bredde (mm)355
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Nettovekt (kg)30.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC000776
    • ETIM-navnPan
    • UNSPSC-navnToilet bowls
    • UNSPSC-kode30181511
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBowls
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures