Blend Cube back to wall Bidet
Blend Cube back to wall Bidet

    Blend Cube back to wall Bidet

    Blend Cube Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Spesifikasjon
    • Blend Cube Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3689
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeBidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-04-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)560
    • Bredde (mm)355
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • HovedmaterialeFireclay
    • Nettovekt (kg)22.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures