Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Conca Washbasin 500 mm with 1 bowl, 3 Tap holes, without overflow
    Spesifikasjon
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, 3 Tap holes (Left, right and center), Type of fastening: Plug bolts, With brand logo.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3786
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeWash-Basin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)480
    Relatert
    • HovedmaterialeFireclay
    • Nettovekt (kg)14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-tittelSurface Water Retention Basins