EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Spesifikasjon
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3908
    • ProduktfamilieExtra
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)148
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeFireclay
    • Nettovekt (kg)23.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRetention Basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-tittelSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures