Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK

    Conca MIRROR SQUARED 60 BLK

    Square-Mirror 600 x 600 mm with outer frame in black aluminum (195x195x37)
    Spesifikasjon
    • Square mirror, 600x600 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3965
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBathroom_Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)6.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets