Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Anthracite matt lacquer finish.
    Spesifikasjon
    • Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Metal drawers. Anthracite matt lacquer finish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3985
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBathroom_Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)372
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)505
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Nettovekt (kg)28
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets