Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Unik ref.: T4098
Merke: Ideal Standard
Produktfamilie: Sanitary
Produktgruppe: Legs, pedestals, hangers and stringers
Dato for publisering: 2018-12-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:
Vekt Net (Kg): 6.2

BIMobject Kategori: Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L81152
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Beskrivelse: Pedestal wash basins
NBS Reference Kode: 35-79-64
NBS Reference Beskrivelse: Pedestal Wash Basins
OmniClass-nummer: 23-21 25 23 15
OmniClass-tittel: Pedestals
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Navn Verdi
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Ceramics

BIMobject®