EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES

    EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH 3 TAP HOLES

    Extra Vanity Basin 100cm, 3 Tap Holes, Glossy White
    Spesifikasjon
    • Extra Vanity Basin 100cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow in Glossy White finish
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4368
    • ProduktfamilieExtra
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)1010
    • Dybde (mm)520
    Relatert
    • HovedmaterialeFireclay
    • Nettovekt (kg)29.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRetention Basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-tittelSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures