Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Washbasin 600 mm, 1 Tap hole, without overflow
    Spesifikasjon
    • Linda Washbasin 500 mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: Hanging, Type of fastening: Plug bolts, Number of washbasins: 1. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4393
    • ProduktfamilieLinda-X
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)175
    • Bredde (mm)620
    • Dybde (mm)520
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)15.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCatchbasins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-tittelSurface Water Retention Basins

    Tilgjengelighet etter region

    Europa