I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    i.life A Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet
    Spesifikasjon
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4620
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-10-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)46
    • Bredde (mm)84
    • Dybde (mm)15.5
    Relatert
    • HovedmaterialeFireclay
    • Nettovekt (kg)23.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-11 21 21 13
    • OmniClass-tittelCatch Basins

    Tilgjengelighet etter region

    Europa