LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    Linda - X 175cm x 85cm Freestanding Solid Surface Bath

    Spesifikasjon
    • Linda - X 175cm x 85cm freestanding solid surface bath with clicker waste and integrated slotted overflow

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4626
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaths
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)495
    • Bredde (mm)850
    • Dybde (mm)1740
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Nettovekt (kg)184
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011609
    • ETIM-navnBath
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs