I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Spesifikasjon
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4674
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeBidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)485
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)16.45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets