I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.
I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.

    I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.

    I.life Double Ended Bath Tub170x75 cm
    Spesifikasjon
    • I.life Double Ended Bath Tub170x75 cm - White
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4776
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeBath
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)390
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)1700
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011609
    • ETIM-navnBath
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs