I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    I.life Pivot Door 1000 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Spesifikasjon
    • I.life Pivot Door 1000 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4911
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeShower Enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2003
    • Bredde (mm)98
    • Dybde (mm)950
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Nettovekt (kg)41
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010034
    • ETIM-navnCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-kode30181507
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures