I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.life B vanity unit 2 drawers 80cm
    Spesifikasjon
    • Vanity unit 2 drawers 80cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5272
    • ProduktfamilieI.life B
    • ProduktgruppeBathroom Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)640.01
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)525
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)34.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC010013
    • ETIM-navnBathroom vanity
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets