I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM

    I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM

    I.life B worktop no cut 60cm
    Spesifikasjon
    • Worktop no cut 60cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5281
    • ProduktfamilieI.life B
    • ProduktgruppeBathroom Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)18
    • Bredde (mm)602
    • Dybde (mm)507
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)3.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC010460
    • ETIM-navnBathroom vanity top
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa